CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - 车辆充电插座
1720092

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 1,车辆充电插座,> 500 A 在 Boost mode, 325 A 永久, 1000 V DC,80 A , 250 V AC,单线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-1,IEC 62196-2,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

产品详情









适配产品



优势

支持大功率充电:电缆接线容量达120 mm²,能够以375 kW的功率持续充电
充电口盖打开的情况下,前面板区域防护等级仍可达IP6K6K/IP6K9K,防水、防污、防尘
采用紧凑型设计、统一外形尺寸和相同的螺钉固定点布局,易于设计导入
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产