阀连接器
SACC-VB-4CON-M16/A - 阀连接器
SACC-VB-4CON-M16/A
-
阀连接器
1452136
阀连接器,通用,4-位置,阀连接器 AD(压力开关),螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
注意:
在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。
产品属性
产品类型
阀连接器
位数
4
出线口编号
1
屏蔽
无
Pg螺钉连接
M16
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB
密封材料
NBR
材料 外壳 电磁阀插头
PA
接触件材料
CuZn
接触件表面材料
CuSn
尺寸
尺寸图
宽度
28 mm
高度
31.5 mm
长度
50 mm
外部尺寸
外径
6 mm ... 8 mm
电气特性
接触电阻
≤ 4 mΩ
绝缘电阻
> 2 GΩ
额定电压 U
N
230 V AC
230 V DC
额定电流I
N
10 A
保护电路
未接线
阀连接器特性
固定螺钉
M3 x 33,5
机械特性
机械参数
插/拔周期
50 (阀插头)
信号处理
状态显示
否
连接数据
连接方式
螺钉连接
导线横截面
0.25 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面AWG
24 ... 16
紧固扭矩
1.8 Nm ±0.2 Nm (紧固螺母)
0.4 Nm ±0.1 Nm (中心螺钉)
0.2 Nm ±0.1 Nm (触点螺钉)
连接器
连接1
插座设计
阀连接器
插座螺纹类型
AD(压力开关)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行) (阀连接器)
-25 °C ... 60 °C (阀连接器)
标准和规范
标准标识
阀插头
标准/规格
EN 175301-803
商业数据
订货号
1452136
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF2DAA
产品关键代码
AF2DAA
GTIN
4046356536301
单件重量(含包装)
27.5 g
单件重量(不含包装)
27.625 g
原产地
HU
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440105
ECLASS-15.0
27440105
ETIM
ETIM 10.0
EC003623
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
47f84b54-5cac-4f10-918c-dd4f48113a8f
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.163千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
阀连接器设计A
阀连接器设计C
阀连接器设计B
立方体插头
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助