US-EMT (13X109) YE - 插入式标签
0803863

插入式标签, 卡, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 锁扣, 标签数: 8, 文本框高度: 13 mm, 文本框宽度: 109 mm

产品详情