ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY
-
上部壳体
1523604
DIN导轨壳体, 套件包括上部外壳和连接技术, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 46.85 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
产品详情
适配产品
优势
免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器