EH 90 F-C CS/ABS-PC BK9005 - 上部壳体
1074880

DIN导轨壳体, 上部壳体,扁平设计,没有连接开口, 宽度: 90.1 mm, 高度: 74.65 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强