您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

EH 35-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体
2200241

DIN导轨壳体, 上部壳体,高型设计,没有连接开口, 宽度: 35.1 mm, 高度: 75 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

产品详情









优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强