内置电源的MINI UPS模块特别节省空间:UPS模块和电源安装在一个壳体中。只需一个电池模块即可形成完整的UPS系统。
电池模块采用纯铅优化AGM技术,可在24 V DC或12 V DC的额定负载输出电压下提供长达2小时的缓冲时间。
MINI-DC-UPS/24DC/2
-
不间断电源
2866640
产品详情
| 直流电运行 | |
| 输入电压范围 | 100 V DC ... 350 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 冲击电流 | < 34 A (<1.1A2s) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 1.1 A2s |
| 电网缓冲时间 | 参见曲线图 |
| 缓冲时间 | 20 min (2 A) |
| 旋转式选择器开关 | 可设置为:0.5分钟;1分钟;2分钟;3分钟;5分钟;10分钟;15分钟;20分钟;30分钟;持久 |
| 电耗量 | 0.6 A |
| 0.85 A (230 V AC) | |
| 1.1 A | |
| 1.5 A (120 V AC) | |
| 保护电路 | 压敏电阻 |
| 功率因数(cos phi) | 大约 0.5 |
| 典型响应时间 | 100 ms |
| 输入熔断器 | 3.15 A (慢熔断,内部) |
| 允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 效率 | > 83 % |
| 额定输出电压 | 24 V DC (AC输入电压范围:22.5 to 29.5 V DC,不可用AC输入电压范围:27.9 to 19.2 V DC) |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (常规模式;缓冲模式,取决于27.9V DC ...电池电压 19.2V DC) |
| 额定输出电流(IN) | 2 A |
| 输出电流限值 | 最大 3 A |
| 桥接时间 | 1200 s |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 最大电容负载 | 无限 |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 残波 | < 50 mVSS |
| 输出功率 | 48 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 100 mVSS |
| 最大空载功耗 | 3.8 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 15 W |
| 功耗电池操作 | 2.1 W |
| 上升时间 | < 100 ms |
| 并连 | 是的 |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 2 A |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| 额定输出电流(IN) | 2 A |
| 信号: 有源(高=装载缓冲带电) | |
| 输出说明 | 电源正常 |
| 最大切换电压 | ≤ 24 V |
| 输出电压 | + 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号: 报警 | |
| 输出说明 | 继电器输出 |
| 最大切换电压 | ≤ 24 V |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 200 mA |
| 信号: 电池充电 | |
| 输出说明 | 继电器输出 |
| 最大切换电压 | ≤ 24 V |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 200 mA |
| 信号: 电池模式 | |
| 输出说明 | 继电器输出 |
| 最大切换电压 | ≤ 24 V |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 200 mA |
| 充电电流 | 1 A |
| 额定容量范围 | 0.8 Ah ... 1.3 Ah |
| 存储介质 | 外部电池0.8 Ah / 1.3 Ah |
| IQ技术 | 否 |
| 网络管理 | 否 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉连接, |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉连接, |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 信号输出: 有源(高=装载缓冲带电) | |
| 状态显示 | “Power Good”LED,绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 缓冲模块带电: LED ON |
| 信号输出: 报警 | |
| 状态显示 | LED (红色) |
| 关于状态显示的注意事项 | 故障/报警: LED常亮 |
| 信号输出: 电池充电 | |
| 状态显示 | 黄色LED,闪烁 |
| 关于状态显示的注意事项 | 电池充电/电池正在充电: LED闪烁 |
| 信号输出: 电池模式 | |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 关于状态显示的注意事项 | 电池模式/缓冲模式: LED一直亮 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV (类型测试) |
| 2 kV (常规测试) |
| 产品类型 | 内置电源的DC UPS |
| 产品系列 | 内置电源的MINI DC UPS |
| IQ技术 | 否 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II (在关闭的控制柜中) |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 67.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 107 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 30 mm / 30 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳类型 | 聚酰胺PA,颜色: 绿色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
| 标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 外壳 | Level 3 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV |
| 空气放电 | 8 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (Level 4 - 非对称: 导线对地) |
| 输出 | 2 kV (Level 3——非对称: 导线对地) |
| 信号 | 1 kV (Level 2 - 非对称: 导线对地) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 4 kV (Level 4 - 非对称: 导线对地) |
| 2 kV (Level 4——对称: 导线对导线) | |
| 输出 | 2 kV (Level 3 - 非对称) |
| 1 kV (Level 3——对称) | |
| 信号 | 2 kV (Level 3 - 非对称) |
| 1 kV (Level 3——对称) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | Level 3 |
| 频率范围 | 10 kHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 订货号 | 2866640 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUM13 |
| 产品关键代码 | CMUM13 |
| GTIN | 4046356113533 |
| 单件重量(含包装) | 486 g |
| 单件重量(不含包装) | 447 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 9.642千克二氧化碳当量 |
优势
操作安全性高 - 多种状态信号报警并且采用温控电池充电技术
采用COMBICON连接器,减少布线工作量,安装速度快