UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS - 导线标识套管
0829952

导线标识套管, 标签纸, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.5 ... 3.2 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 55, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 12 mm

产品详情








适配产品


优势

UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
卡上留有功能描述区域
标记条支持多行标记
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识