UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS - 导线标识
0831212

导线标识, 标签纸, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2 ... 2.9 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 32, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 12 mm

产品详情








适配产品


优势

UCT-WMCO ... UniCard标记范围包括可直接插入卡接的标记条,用于导体的连续标记
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
在振动的环境下,也可牢固地固定
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
采用大面积标识,节省空间