UC-WMC 4,4 (15X 5,5) GN CUS - 导线标记
0824730

导线标记, 可订购: 标签纸, 绿色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2.8 ... 4.4 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 15, 文本框高度: 5.5 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情








适配产品


优势

UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识