PLT-T3-230-FM
-
3类电涌保护设备
2906491
插拔式设备保护,符合类型 3/ III 级要求,用于 1 相电源网络,带有分开的 N 和 PE(3 线系统:L1、N、PE)及远程指示触点。
产品详情
产品类型 | 设备防护 |
IEC 电源系统 | TT |
TN-S | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
IEC 类别 | III |
T3 | |
EN类型 | T3 |
端口数目 | One |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 常闭触点 |
标称工作电压 | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
工作电流 | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.8 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 90 mm |
深度 | 65.5 mm |
水平针距 | 1 分区 |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6 |
外壳材料 | PA 6.6 |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
动作方向 | 1L-N & N-PE |
额定电压 UN | 230 V AC (TN-S) |
230 V AC (TT - 仅搭配RCD使用) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大连续工作电压UC | 255 V AC |
额定负载电流IL | 16 A AC (63 °C时) |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 350 mVA |
基准测试电压UREF | 255 V AC |
标称放电电流In(8/20)µs | 3 kA |
组合电涌UOC | 6 kV |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.25 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.4 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.4 kV |
UT下的TOV动作(L-N) | 440 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
UT下的TOV动作(L-PE) | 440 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
1455 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 16 A (B) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV | 255 V AC |
额定放电电流 In | 3 kA |
保护通道 | L-N |
L-G | |
N-G | |
电源分配系统 | Single phase |
额定频率 | 50/60 Hz |
实测限制电压 MLV(L-N) | 1500 V |
实测限制电压 MLV (L-G) | 1200 V |
实测限制电压 MLV(N-G) | 1200 V |
SPD型号 | 4CA |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 12 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2906491 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | CL14B1 |
产品关键代码 | CLP311 |
GTIN | 4055626082066 |
单件重量(含包装) | 81.5 g |
单件重量(不含包装) | 78 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
PLT-T3-230-P - 3类浪涌保护器-插拔件 2906495