MNT-TAE D/WH
-
3类电涌保护设备
2882394
电涌保护插座,用于带模拟或数字电信接口的终端设备的电源和信号连接的保护(VDSL至50 Mbps,短路径 (< 300 m) 至80 Mbps)。包括线缆。
产品详情
产品类型 | 设备防护 |
产品系列 | MAINTRAB |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
IEC 电源系统 | TN |
TT | |
类型 | 保护适配器 |
位数 | 2 |
适用国别 | D |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
每模块的线对 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
IEC 类别 | III |
T3 | |
EN类型 | T3 |
端口数目 | One |
连接方式 | RJ12-/TAE 6 |
连接方式 | 接地 针式/孔式 |
尺寸图 |
|
宽度 | 63 mm |
高度 | 103 mm |
深度 | 78 mm |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
黑色 (RAL 9005) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 400 |
600 | |
绝缘材料 | PA 6 |
外壳材料 | PA 6 |
电源 | |
动作方向 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
额定电压 UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 360 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 360 V AC |
额定负载电流IL | 16 A (30 °C) |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 1 VA |
基准测试电压UREF | 255 V AC |
组合电涌UOC | 6 kV |
电压保护水平Up | ≤ 1.5 kV |
UT下的TOV动作(L-N) | 460 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
460 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(L-PE) | 460 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
460 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
1455 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
需要的最大备用保险丝 | 16 A (gG / B / C) |
额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
信息技术 | |
最大连续工作电压UC | 200 V DC |
额定电流 | 150 mA (25 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 150 µA |
待机功耗 PC | ≤ 1 VA |
残流IPE | ≤ 2 µA |
绝缘电阻 Riso | ≥ 1 MΩ |
≥ 1 GΩ | |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 1 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 2.5 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
最大放电电流Imax(8/20)µs | 2.5 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 35 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 200 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 360 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 900 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 360 V |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 500 V |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 30 V |
残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 35 V |
Ian(10/1000)µs下的残压(线-地) | ≤ 35 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 4 MHz |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 3 MHz |
截止频率fg(3 dB),600 Ω 对称系统 | 典型值 700 kHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 1 nF |
电容(线芯-地) | 典型值 5 pF |
交变电流载流量(导线-导线) | 250 mA - 1 s |
交变电流载流量(线-地) | 10 A - 1 s |
脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 15 ms |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (儿童保护) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2019 |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | A2:2013 |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | A2:2012 |
安装类型 | 可插入干线插座 |
订货号 | 2882394 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | CL1423 |
产品关键代码 | CL1423 |
GTIN | 4046356073462 |
单件重量(含包装) | 200.2 g |
单件重量(不含包装) | 195.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | 02e938d3-30e0-4b69-b741-b1a84aa870dc |
适配产品
优势
为楼宇安装提供最佳的额外保护,以延长使用寿命并提高终端设备的可用性
符合国际产品标准,为住宅建筑提供达到工业品质的产品
通过热监控以及额外的保险丝,满足最严格的安全要求
同时保护电源和信号,因此可提供特殊的路由器保护