MNT-ISDN D
-
3类电涌保护设备
2857060
电涌保护插座,用于电信终端设备的电源装置和ISDN连接的保护。
电涌保护插座,用于电信终端设备的电源装置和ISDN连接的保护。
| IEC 类别 | C2 + C3 |
| VDE要求等级 | C2 + C3 |
| 类型 | 保护适配器 |
| 适用国别 | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| EN类型 | T3 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 63 mm |
| 高度 | 79 mm |
| 深度 | 103.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 电源 | |
| 动作方向 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大连续工作电压UC | 250 V AC |
| 额定电流IN | 16 A (30 °C) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 4 mA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 1.5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 1.5 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 5 kA (总电流) |
| 100 %防雷冲击火花放电电压(1.2/50) µs(L-PE) | ≤ 1.1 kV |
| 能量吸收对称 | 80 J |
| 能量吸收,非对称 | 40 J |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 在In下的残压 | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 需要的最大备用保险丝 | 16 A (gL/C) |
| 信息技术 | |
| 最大持续工作电压UC(线芯-地) | 6 V DC |
| 额定电流IN | 1.5 A (25 °C时) |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 650 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 10 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | 450 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 10 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 450 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 12 V |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 30 V |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 500 kHz |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20(儿童安全保护) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C |
| VDE要求等级 | C2 + C3 |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 可插入干线插座 |
| 订货号 | 2857060 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | CL1423 |
| GTIN | 4017918817084 |
| 单件重量(含包装) | 150.67 g |
| 单件重量(不含包装) | 150.67 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |