VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - 2类电涌保护器
2800641

电涌保护器,用于2位绝缘接地600 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案