SP-EE-FLT-T1-264/12.5-3+0-UT - 1+2类组合式电涌保护器
1326692

基于放电间隙的通用型非“热”插拔式防雷电流保护装置/电涌保护器,适用于3相供电网络,带共用的N和PE(4导线系统:L1、L2、L3、PEN),用于防雷保护等级III和IV。

产品详情









适配产品



优势

适用于各类常见电源系统
采用强大的创新放电间隙技术,系统可用性高
可安装在电磁兼容屏蔽保护区域作为防护装置,无漏电流
采用超薄设计,节省空间和安装成本
可视机械状态指示灯和选配遥信触点,随时了解保护装置状态