FLT 35 CTRL-4.0
-
1+2类组合式电涌保护器
2801635
I类/I/B级保护器(电涌保护器),采用密封式灭弧火花间隙和带控制灯的点火装置,单通道。电压防护等级:4 kV 壳体宽度:17.5 mm (1 HP)
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 动作电压(1.2/50) µs ≤ 1.5 kV |
| 产品类型 | 组合型 |
| IEC 类别 | I |
| T1 | |
| EN类型 | T1 |
| IEC 电源系统 | TT |
| TN-S | |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 14.5 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 6 ... 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.6 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 65.5 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6 |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-PEN |
| 动作方向 | 1L-N/PE |
| 额定电压 UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-PEN) | 385 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 0.5 mA |
| 待机功耗 PC | ≤ 200 mVA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PEN),电荷量 | 17.5 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PEN),特征能量 | 306 J/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PEN),电流峰值Iimp | 35 kA |
| 额定断开续流值Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1.5 kA (385 V AC) | |
| 额定短路电流ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1.5 kA (385 V AC) | |
| 保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| UT下的TOV动作(L-PEN) | 440 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A AC (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 400 A AC (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2801635 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1122 |
| 产品关键代码 | CL1122 |
| GTIN | 4046356907651 |
| 单件重量(含包装) | 187.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 165.19 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |