您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

VAL-US-347/30/3+0-FM - 电涌保护器
2910383

电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,三通道带遥信触点,用于347/600V和400/690 V AC,4导线。

产品详情









适配产品



优势

带遥信触点
通过UL listed认证
用于单个保护器的可视机械状态指示
所有插槽带防插错编码
插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
多通道2类电涌保护器
每个单独插头带有热脱扣装置