TPM 3090 - 触控面板
2404519

海事-触控面板, 22.9 cm / 9"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, 不带总线系统 / DualCAN。

产品详情








优势

来自内置蜂鸣器的声音警告
即使与第三方系统也能灵活通信
用于外部传感器的浮动输出
罗盘安全距离符合DIN EN 60945标准
采用吸光性前端板
背光可调