TP70XIT-10/3101C240 S00017
-
触控面板
2401151
触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, 不带总线系统。