TP70XIT-10/3101C240 S00006
-
触控面板
2401150
触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统。
产品详情
| 产品类型 | 操作面板 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| 操作系统 | Windows® CE 5.0 |
| 主内存 | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| 数据存储系统 | NAND-Flash, 1 GB |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) |
| 触摸屏技术 | 工业耐磨触摸屏 |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 350 cd/m²,典型值(可调节) |
| MTBF | 40000 h |
| 彩色频谱 | 262144 色 |
| 左侧视角 | 70.00 ° |
| 右侧视角 | 70.00 ° |
| 顶部视角 | 65.00 ° |
| 底部视角 | 65.00 ° |
| 接口 | 2个USB主设备 1.1 |
| 可选接口 | CF插槽 |
| 网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
| 总线系统 | 不带总线系统 |
| 用户软件 | TSvisRT |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 典型电流耗量 | 0.7 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| NEMA 4X | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 203 mm / 147 mm / 5 mm (前端板尺寸) |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 195 mm / 139 mm / 54 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线) |
| 订货号 | 2401150 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRCABB |
| 产品关键代码 | DRCABB |
| GTIN | 4055626104591 |
| 单件重量(含包装) | 1,000 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,000 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |