TP154STM/100130003 S00069 - 触控面板
2401001

触控面板, 39.05 cm / 15.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1280 x 800 像素 (WXGA),65536 色, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 开放式平台, 不带总线系统。

产品详情








适配产品