TP105STS/100130003 S00127
-
触控面板
2401620
触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, 不带总线系统。