TP 10T - 触控面板
2985181

触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),640 x 480 像素 (VGA),65536 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 主设备 1.1,1 x 紧凑闪存卡®, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
采用LED背光,可提高能源效率
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短