TP 3105T MPI
-
触控面板
2700918
触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),65536 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI。
产品详情
适配产品
优势
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
显示器尺寸从14.5 cm(5.7")到30.7 cm(12.1")
采用LED背光,可提高能源效率
可使用外部CF卡件进行扩展
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短