TOOL-CASE BASIC
-
工具箱
1212428
工具箱,配备:电缆剪、对角剪线钳、组合钳和尖口钳、剥线钳、剥线工具、压线钳、螺丝刀、控制柜扳手、样品套件、盒装冷压头
产品详情
-
-
CRIMPFOX 10S - 压线钳 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - 压线钳 1212057
-
CUTFOX 18 - 电缆切割工具 1212129
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
UNIFOX-C VDE - 组合钳 1212202
-
UNIFOX-P VDE - 尖口钳 1212204
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
WIREFOX-D 11 - 剥线工具 1212160
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - 螺丝刀 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
-
SZK PH1 VDE - 螺丝刀 1205150
-
SZK PH2 VDE - 螺丝刀 1205163
-
SZK PZ1 VDE - 螺丝刀 1206450
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
USS 4 - 控制柜钥匙 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - 样品套件 1208335
-
AI SORTI BOX RD - 分类箱 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区” |
| 产品类型 | 工具套件 |
| 包装类型 | 箱 |
| 宽度 | 475 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 长度 | 425 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 订货号 | 1212428 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BH3511 |
| 产品关键代码 | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| 单件重量(含包装) | 6,768 g |
| 单件重量(不含包装) | 6,768 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |