安装在6.2 mm外壳中的紧凑型定时继电器,用于控制时间序列。
可使用设备前端标出的指轮来设置时间,该指轮采用凹入式设计,以防意外修改。可使用螺丝刀来修改设置(刀口宽度2.5 mm)。
紧凑型定时继电器可提供不同的时间范围并可选螺钉连接、回拉式弹簧连接和直插式连接。
ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN
-
定时器继电器
2917447
带接通延时的时间继电器(带控制触点),可调节时间范围(3分钟——300分钟),带螺钉连接
产品详情
产品类型 | 定时器继电器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
使用寿命,电气方面 | 约 2x 105次,电阻负载 1000 VA |
额定绝缘电压 | 300 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
输入电压范围 | 24 V DC (19.2 V DC ...30 V DC) |
额定电流类型 | 15 mA (继电器 ON) |
7 mA (继电器 OFF) | |
功能 | ON-CC: 带接通延时(带控制触点) |
设置范围时间 | 3 min ... 300 min |
设定精度 | ≤ 2.5 % (终值) |
重复精度 | ≤ 0.5 % (自设定范围的结束值) |
控制 | |
连接名称 | 非浮地型,端子A1-B1 |
控制脉冲长度 | 最小 50 ms |
切换 | |
触点类型 | 1个浮地转换触点 |
输出熔断器 | 6.3 A (快速熔断) |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 30 ... 12 |
紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
状态显示 | 绿色LED(POWER) |
黄色LED(继电器活动) |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 86 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA,阻燃 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
允许湿度(运行) | 15 % ... 85 % |
CE | |
证书 | CE合规 |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
GL | |
标识 | GL EMC 1 C |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
标准/规程 | EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2917447 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK66ZZ |
产品关键代码 | DK66ZZ |
GTIN | 4046356367509 |
单件重量(含包装) | 71.2 g |
单件重量(不含包装) | 50.9 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
厚度6.2 mm
由于采用已标识的发光指移轮因此设定精确度极高