UT 6-TMC M 6A
-
热磁设备断路器
0916608
热磁断路器,1位,安装在DIN导轨上
产品详情
| 产品类型 | 热磁设备断路器 |
| 产品系列 | UT 6-TMC |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 通道数目 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 保险丝类型 | 自动设备 |
| 额定条件下的最大功耗 | ≤ 1.51 VA |
| 概述 | |
| 工作电压 | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
| 5 V DC ... 30.8 V DC | |
| 额定电压 | 240 V AC (50/60 Hz) |
| 28 V DC | |
| 240 V AC (50/60 Hz) | |
| 28 V DC | |
| 额定隔离耐压Ui | 440 V AC |
| 标称工作电流IN | 6 A |
| 额定过电压 | 2.8 kV |
| 绝缘电阻 Riso | > 100 MΩ (主要触点) |
| 操作类型 | S型 |
| 分断方法 | TM (热磁) |
| 分断水平 | 免触发机制(正端) |
| 设备阻抗 | 41.7 mΩ |
| 要求的备用保险丝 | 20 A |
| 额定短路开关容量Icn | 200 A (240 V AC) |
| 400 A (28 V DC) | |
| 介电强度 | 2000 V |
| 最大开关次数 | 6000 (在1 x In时) |
| 50 (在1.5 x In时) | |
| 40 (在6 x In时) | |
| 保险丝 | M1(正常熔断) |
| 功耗 | ≤ 1.51 VA |
| 温度衰减 | 4.2 A DC (在-30 °C) |
| 4.38 A DC (在-20 °C) | |
| 4.68 A DC (在-10 °C) | |
| 5.04 A DC (在0 °C) | |
| 5.4 A DC (在10 °C) | |
| 6 A DC (在23 °C) | |
| 6.18 A DC (30 °C时) | |
| 6.48 A DC (40 °C时) | |
| 6.9 A DC (50 °C时) | |
| 7.26 A DC (60 °C时) | |
| 触点类型 | 无 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 辅助触点 |
| 额定横截面 | 6.00 mm² |
| 额定接线容量AWG | 8 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 6 A |
| 额定电压 | 240 V AC |
| 28 V DC | |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 主触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 8 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 宽度 | 12.3 mm |
| 高度 | 85.5 mm |
| 深度 | 89.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP40 (操作区域) |
| IP20 (连接区域) | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 海拔 | 2000 m (符合EN 60934标准) |
| 标准/规格 | EN 60934 |
| 标准/规格 | UL 1077 |
| 标准/规格 | CSA 22.2 |
| 注意事项 | 编号235 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 0916608 |
| 包装单位 | 6 pc |
| 最小订货量 | 6 pc |
| 销售关键代码 | CLA122 |
| 产品关键代码 | CLA122 |
| GTIN | 4046356449045 |
| 单件重量(含包装) | 64.32 g |
| 单件重量(不含包装) | 64.32 g |
| 原产地 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.883千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
采用CLIPLINE complete附件桥接,可轻松接入
可轻松复位,系统可用性高
大面积标识区域,可轻松快速识别电缆
设备额定电流范围在0.5 A到16 A之间,适用于各种应用场合
体型紧凑,宽度仅12.3 mm,与标准微型断路器相比可节省30 %的空间