TMC 3 F1 122 2,0A
-
热磁设备断路器
0915179
热磁断路器,3位,快速熔断,1个常开触点及2个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
产品详情
产品类型 | 热磁设备断路器 |
产品系列 | TMC |
位数 | 3 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
电位 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
保险丝类型 | 自动设备 |
最大负载电流 | 1 A (用于 6 mm² 导线横截面 - 主触点) |
1 A (用于 6 mm² 导线横截面 - 辅助触点) | |
额定浪涌电压 | 4 kV |
开关容量 ICN | 400 A,额定电流 0.2 -5 A |
800 A,额定电流 6 - 16 A | |
概述 | |
保险丝 | F1(快速熔断) |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
2个N/C触点 |
最大负载电流 | 1 A (用于 6 mm² 导线横截面 - 主触点) |
1 A (用于 6 mm² 导线横截面 - 辅助触点) | |
主要触点 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 2 A |
额定电压 | 250 V AC |
65 V DC | |
辅助触点 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
标称电流 | 2 A |
额定电压 | 250 V AC |
65 V DC |
宽度 | 37.5 mm |
高度 | 82.5 mm |
深度 | 96 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA-F |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 0915179 |
包装单位 | 2 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | 04 |
产品关键代码 | CLA121 |
GTIN | 4017918009854 |
单件重量(含包装) | 206.15 g |
单件重量(不含包装) | 206.15 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413