TMC 1 M1 100 2,5A
-
热磁设备断路器
0914468
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
产品详情
| 产品系列 | TMC |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 保险丝类型 | 自动设备 |
| 概述 | |
| 额定电压 | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| 标称工作电流IN | 2.5 A |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 绝缘电阻 Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| 辅助回路 | 240 V AC / 1 A (低电感) |
| 65 V AC / 1 A (低电感) | |
| 分断方法 | TM (热磁) |
| 设备阻抗 | 0.183 Ω |
| 额定短路开关容量Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| 短路开关容量 | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| 介电强度 | 3000 V AC (操作区域) |
| 3000 V AC (主电路至辅助回路) | |
| 最大开关次数 | 10000 (1 x In,电感式) |
| 保险丝 | M1(正常熔断) |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 辅助触点 |
| 标称工作电压 | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| 操作电流 | 2.5 A AC (低电感) |
| 主要触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 标称电流 | 2.5 A |
| 额定电压 | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| 辅助触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 标称电流 | 2.5 A |
| 额定电压 | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| 主触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 辅助触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 82.5 mm |
| 深度 | 96 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-2 |
| 绝缘材料组 | II |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 (操作区域) |
| IP20 (连接区域) | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 湿度测定 | 240 h,95 % RH,40 °C |
| 标准/规格 | EN 60934 |
| 标准/规格 | UL 1077 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 0914468 |
| 包装单位 | 6 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA121 |
| 产品关键代码 | CLA121 |
| GTIN | 4017918009144 |
| 单件重量(含包装) | 65.35 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.35 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a4811953-7a85-4713-8eed-ce908726b7fe |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 3.594千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
EB 80-12 - 插拔式桥接件 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602