MARKING BOX DK DK
-
热转印打印机套件
0801741
打印套件,包括:1 x THERMOMARK ROLL,订货号5146477;1 x THERMOMARK CARD,订货号5146464;1 x MARKING NOTEBOOK(不带内部CD/DVD驱动),CLIP-PROJECT PROFESSIONAL,各国适用的键盘版本和操作系统
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 标识系统 |
| 标识 | |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 设备属性 | |
| 打印分辨率 | 300 dpi |
| 操作系统 | MS Windows 7,MS Windows 8.1,MS Windows 10 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 宽度 | 785 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 35 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 80 % |
| 订货号 | 0801741 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1222 |
| 产品关键代码 | BG1222 |
| GTIN | 4046356694889 |
| 单件重量(含包装) | 16,720.87 g |
| 单件重量(不含包装) | 14,920.8 g |
| 原产地 | DE |
适配产品
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 切割工具 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 色带 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 色带 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 色带 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 色带 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 色带 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 色带 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 色带 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 色带 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 媒体中心 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 媒体中心 5146309
-
TL CASE - 运输箱 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - 软件 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 软件 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 标签盒 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 标签盒 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - 标签盒 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - 标签盒 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - 标签盒 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - 标签盒 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - 标签盒 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - 标签盒 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - 标签盒 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - 标签盒 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - 标签盒 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - 标签盒 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - 标签盒 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - 标签盒 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - 标签盒 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - 标签盒 0830406