FTPR-2/I19 - 测试插头
3069496

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型I19, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 位数: 19, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









优势

定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
对开关操作进行了功能分组,方便省时
交错式测试插座布局,节省空间
采用已获专利的扭转手柄,确保安全性
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性
自动产生的电流互感器短路和抗震设计可确保测量过程中的最高安全等级
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输