FTP 7+1 - 测试插头
3069243

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm2 - 2.5 mm2 , 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

测试端子可通用于电压变送器和电流互感器
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输
坚固的测试插头操作简便,能为测试电缆的连接提供不同的固定方式选项