实用信息
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
工业人工智能
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
FTP-3/4SL - 测试插头
FTP-3/4SL
-
测试插头
1030004
横截面
流量 图形符号
电压 图形符号
测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 位数: 4, 接线方式: 电缆端头, 额定接线容量: 2.5 mm
2
, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
产品系列
FAME 3 SL
位数
4
针距
8.2 mm
电位
4
电气特性
额定条件下的最大功耗
1.31 W
连接数据
额定横截面
6 mm²
测试插座扭矩
0.5
连接方式
电缆端头
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面,柔性[AWG]
20 ... 14 (按IEC标准修订)
额定横截面
2.5 mm²
标称电流
20 A
最大负载电流
20 A
额定电压
400 V
尺寸
宽度
56.8 mm
高度
96.8 mm
深度
98.2 mm
针距
8.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1030004
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE6113
产品关键代码
BE6113
GTIN
4055626532523
单件重量(含包装)
176.3 g
单件重量(不含包装)
176.1 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
认证
cULus认证
认证ID: E60425
cULus认证
认证ID: E60425
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
F
690 V
31 A
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
17.675千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
FBS 2-8
-
插拔式桥接件
3030284
FBS 3-8
-
插拔式桥接件
3030297
FBS 4-8
-
插拔式桥接件
3030307
FBSRH 2-8
-
短路连接器
3033802
FBSRH 3-8
-
短路连接器
3033803
FBSRH 4-8
-
短路连接器
3033804
FBS 1/3-8
-
插拔式桥接件
3032363
FBS 2-8 CT
-
插拔式桥接件
3033830
FBS 3-8 CT
-
插拔式桥接件
3033831
FBS 4-8 CT
-
插拔式桥接件
3033832
FBS 2-8 BU
-
插拔式桥接件
3032567
FBS 3-8 BU
-
插拔式桥接件
3032570
FBS 4-8 BU
-
插拔式桥接件
3032583
FBS 5-8 BU
-
插拔式桥接件
3032596
FBS 6-8 BU
-
插拔式桥接件
3032677
FBS 10-8 BU
-
插拔式桥接件
3032606
PSBJ-URTK 6 FARBLOS
-
测试插头插片
3026450
PSBJ-URTK 6 RD
-
测试插头插片
3026719
PSBJ-URTK 6 BU
-
测试插头插片
3026434
PSBJ-URTK 6 YE
-
测试插头插片
3026405
PSBJ-URTK 6 GN
-
测试插头插片
3026418
PSBJ-URTK 6 VT
-
测试插头插片
3026421
PSBJ-URTK 6 GY
-
测试插头插片
3026612
PSBJ-URTK 6 BK
-
测试插头插片
3026447
PSBJ-URTK 6 BN
-
测试插头插片
3026971
PSBJ-URTK 6 WH
-
测试插头插片
3026448
ZB 8:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1052002
ZB 8 CUS
-
快速标记条
0825011
UC-TM 8
-
用于端子的标记条
0818072
UC-TM 8 CUS
-
用于端子的标记条
0824597
UCT-TM 8
-
用于端子的标记条
0828740
UCT-TM 8 CUS
-
用于端子的标记条
0829616
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1052015
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1052028
ZB 8,LGS:L1-N,PE
-
用于端子的标记条
1052413
TMT (EX9,5)R
-
用于端子的标记条
0828295
US-TM 100
-
用于端子的标记条
0829255
RSCWE 6-3/4SL
-
插拔式测试插座
1029994
C-FCI 1,5/M3
-
叉形电缆插针
3240032
C-FCI 2,5/M3
-
叉形电缆插针
3240037
C-RCI 1,5/M3
-
O型电缆端头
3240016
C-RCI 2,5/M3
-
O型电缆端头
3240021
FAME-BAG 260
-
肩包
3069520
FTP SCREW M3X4,5
-
螺栓
3069467
优势
交错式测试插座布局,节省空间
对开关操作进行了功能分组,方便省时
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
自动产生的电流互感器短路和抗震设计可确保测量过程中的最高安全等级
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助