cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
测试分断, 信号隔离后插接, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm2- 2.5 mm2, 颜色: 红色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||