INTERBUS功能模块,PLC中继模块
标准Siemens SIMATIC S5 PLC是INTERBUS设备,可以通过INTERBUS控制板与控制系统或其他PLC交换信息。
所有的PLC或计算机都可用作为控制站,并可使用INTERBUS控制板。 因此,实时传感器/执行器总线INTERBUS可以借助 I/O信号寻址方便、经济地连接不同制造商的PLC和计算机。
INTERBUS实时信号交换,如INTERBUS可以替代大量的电缆束,从而并行信号总线替代了带总线保护协议的标准I/O模块,用于数据交换。 控制板支持所有的PLC I/O插槽。
该I/O过程通讯优势有:
——INTERBUS实时循环传输数据且精确度高,
——借助简单的I/O网络,INTERBUS可连接系统中的PLC。
但是,I/O实时数据传输需要更多的: 与INTERBUS连接的PLC可采用主PLC的参数化数据作为工程状态功能,或与主PLC同步。
除了数据传输外,INTERBUS控制板还具备INTERBUS的所有优点,如高数据传输稳定性、优秀的诊断功能以及通过终端程序连接/断开各个控制板。
一旦发生故障,高层的PLC(主站)可随时对控制板复位。 INTERBUS控制板可与控制系统中的标准I/O结合使用。
IBS S5/SL-LB
-
终端模块
2806943
SIMATIC® S5 PLC通讯接口板卡