使用标准FBS插拔式桥接件,可在具有相同额定接线容量的接线端子之间轻松实现电位分配。插拔式桥接件最多有50个接片,可将多达50个电位连接在一起。如需较短的插拔式桥接件,则可选用更短的插拔式桥接件,或使用断线工具 (CUTFOX 18) 将其剪短。对于不相邻的桥接件,也可剪掉单个接片。例如,CUTFOX-FBS就适用于此类操作。
保险丝插头, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 直插式连接, 保险丝类型: G / 5 x 20, 安装方式: 插拔式安装, 颜色: 黑色