适用于电位分配的高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元可实现紧凑清晰的自动化信号配线。高密度矩阵接线单元与高密度矩阵配线块有多种位数可选。产品采用彩色编码的导线和接线点,以及大面积标识,实现直观安全的电位分配安装。
提出问题以了解此类产品的更多信息
优势
- 外形紧凑,信号密度提高多达20%
- 线缆和接线点颜色可灵活配置,安装直观安全
- 配有2.3 mm的测试孔,便于测试
- 无针距大标识
- 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本
高密度矩阵接线单元
PTRV 8高密度矩阵接线单元
实现紧凑信号分配的高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元结构紧凑,能显著提高信号密度,可节约 20%的空间。该产品可直接卡接至NS 35 DIN导轨上,安装十分便捷。高密度矩阵接线单元配有易于连接的2.3 mm测试孔,可轻松测试单个接线位。CLIPLINE complete附件采用统一设计,可降低仓储和物流成本。
菲尼克斯电气可提供根据 DIN VDE 0815等标准化颜色编码的预制型以及自由装配型高密度矩阵接线单元。
支持和不支持馈入的电位分配器
实现清晰电位分配的电位分配器
有别于高密度矩阵接线单元,电位分配器仅拥有一个电位。分配器提供支持和不支持馈入的型号,通过标准化FBS桥接件即可快速、轻松扩展。与高密度矩阵接线单元的相似之处在于,电位分配器可大幅提高信号密度,也能轻松卡接到NS 35 DIN导轨。
高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册