MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP
-
温度测量变送器
2810395
可组态回路供电温度测量变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,采用回拉式弹簧连接,未预组态。备用部件:2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 温度测量变送器 |
产品系列 | MINI Analog |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 30 V AC |
50 V DC | |
电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
线性误差 | < 0.05 % (适用所有量程) |
测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
阶跃响应(0-99%) | < 200 ms |
最大温度系数 | < 0.02 %/K |
设定量程的传输故障 | ((90 K /设定测量范围[K]) + 0.05)% |
满量程传输故障 | ≤ 0.25 % |
电源 | |
品名 | 回路供电 |
电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
最大电流耗量 | < 4.5 mA (无信号电流) |
功耗 | < 150 mW (无信号电流) |
信号 | |
输入数目 | 1 |
输入信号 | 温度 |
测量 | |
可配置/可编程 | 是,未组态 |
可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
温度测量范围 | 最小 50 K |
温度测量范围: PT100 | -150 °C ... 300 °C (可配置) |
传感器输入电流 | 1 mA (常数) |
允许的导线最大总电阻 | 10 Ω (每根电缆) |
连接系统 | 2,3,4线 |
故障监测限制(短路) | < 30 Ω |
故障监测限制(量程过短) | 30 Ω ≤(起始量程 - 2.5%量程) |
故障监测限制(超出范围) | (末端量程 + 2.5%量程)≤ 约254 Ω |
故障监测限制(导线破损) | > 约254 Ω |
信号 | |
输出数目 | 1 |
可配置/可编程 | 是,未组态 |
电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
最大电流输出信号 | 23 mA (输出限制) |
负载/输出负载电流输出 | (U电源 - 12 V)/ 22 mA |
波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳材料 | PBT |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
高频电磁场 | |
品名 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
快速瞬态(脉冲) | |
品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
品名 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2810395 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1135 |
产品关键代码 | DK1135 |
GTIN | 4046356142472 |
单件重量(含包装) | 100.7 g |
单件重量(不含包装) | 100.7 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
2、3、4线制Pt 100传感器
高度紧凑型温度测量变送器,用于PT 100信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准信号
无需任何附加辅助电压
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
2端隔离
-150 °C ... 300 °C 的温度测量范围
通过输出回路供电
输入信号可用DIP开关进行组态