MCR-FL-TS-LP-I-EX - 温度测量变送器
2864587

测量和控制温度测量变送器、电阻温度计、热电偶、电阻型传感器和电压传感器。备用部件:2908660 MACX MCR-EX-TS-I-OLP。

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品


优势

热电阻、热电偶和线性mV信号输入,Ex ia IIC
通过软件进行组态
可以安装在1区
2路电隔离
输出: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
回路供电
单通道
兼容HARTHART-compatible (MCR-FL-TS-LP-I-EX)