MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP
-
开关放大器
2810269
用于接近传感器的NAMUR开关放大器,可组态,浮地开关触点和带阻抗回路的开关触点。输出侧2个常开触点,采用回拉式弹簧连接,可组态。备用部件:2902005 MINI MCR-2-NAM-2RO-PT。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 隔离放大器 |
产品系列 | MINI Analog |
通道数目 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 150 V AC (输入/继电器输出(强化绝缘)) |
150 V AC (电源/继电器输出(强化绝缘)) | |
150 V AC (继电器输出1/继电器输出2(强化绝缘)) | |
30 V AC (输入/电源) | |
50 V DC (输入/电源) | |
电气隔离 | 强化绝缘符合IEC 61010-1 |
输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
电源 | |
品名 | 电源 |
额定供电电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
最大电流耗量 | < 25 mA |
功耗 | < 600 mW |
信号: NAMUR | |
输入数目 | 1 |
有效输入源 | NAMUR接近开关传感器 (IEC/EN 60947-5-6) |
浮地开关触点 | |
带电阻电路的开关触点 | |
开关阈值"0"信号电流 | < 1.2 mA (禁用) |
开关阈值"1"信号,电流 | > 2.1 mA (导通) |
线路故障检测 | > 6 mA (短路) |
< 0.35 mA (换行符) | |
通过DIP开关激活/禁用 | |
无负载电压 | 8.2 V DC ±10 % |
切换: | |
最大切换电压 | 250 V AC |
125 V DC | |
150 V AC (UL) | |
125 V DC (UL) | |
信号 | |
输出数目 | 2 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳材料 | PBT |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
造船业许可 | |
标识 | BBBAA |
证书 | DNV GL TAA00000N1 |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
高频电磁场 | |
品名 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
评估标准 | A |
快速瞬态(脉冲) | |
品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
评估标准 | A |
传导干扰 | |
品名 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
评估标准 | A |
电气隔离 | 强化绝缘符合IEC 61010-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2810269 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1133 |
产品关键代码 | DK1133 |
目录页面 | 页码112 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918996086 |
单件重量(含包装) | 93.8 g |
单件重量(不含包装) | 63.9 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
浮地触点和带阻抗回路的触点可连接
底部桥接供电(TBUS)
高度紧凑型隔离放大器用于接近传感器信号的电气隔离,放大和复制
用于符合IEC 60947-5-6和EN 50227的接近传感器
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
第二个信号输出也可作为重复或故障信号输出使用
N/O触点作为输出
输入和输出信号可用DIP开关进行组态
3端隔离
工作电流/闭合电路电流切换(反向切换动作)