TTC-6P-2-HC-24DC-I-P
-
电涌保护器--插拔件
2907845
电涌保护插头,模块上内置状态指示灯,用于高额定电流的2线制浮地信号回路。额定电压:24 V DC
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响