TTC-6P-1X2-48DC-I-P - 电涌保护器--插拔件
2907841

电源保护插头,模块上内置状态指示灯,用于一个2线制浮地信号电路。额定电压:48 V  DC

产品详情









适配产品



优势

总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响