PT-IQ-2X2-5DC-P
-
电涌保护器--插拔件
2800802
电涌保护插头,模块上内置多段状态指示灯,用于两个2线制浮地信号电路。额定电压:5 V DC
产品详情
适配产品
优势
采用三段式LED显示屏,提供预防性监控
通过群组遥信功能,将状态信息集成到系统控制器
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响
采用2件式设计,实现最大的可维护性
高放电容量,可为MCR应用提供最大程度的保护