PT 2X1VA- 60AC-ST - 电涌保护器--插拔件
2839172

保护插头PT,用于高电压信号的保护,双通道,光学故障报警。 额定电压: 60 V AC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响