CTM 1X2- 24DC - 电涌保护器--插拔件
2838513

LSA-PLUS电涌保护插头(COMTRAB CTM),用于浮地信号电路中双线的保护。 额定电压: 24 V DC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

设计紧凑,节省空间
模块化保护插头,应用领域灵活
使用经过调整的连接技术,可用在LSA-PLUS分断和控制端子条或者CT-TERMIBLOCK中