VAL-US-SPP-277/50/1+1-R
-
电涌保护器
1790772
电涌保护器,UL列名1类和IEC 2类,用于带中性导线的277 V AC单相供电网络,可更换的电涌保护器--插拔件带本地状态指示灯(绿色/红色),具有插拔式遥信功能。
产品详情
| 产品系列 | VAL-SPP |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 需要的最大备用保险丝 | 1 A (gG) |
| 交流工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 交流工作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 直流工作电压 | 30 V DC |
| 直流电工作电流 | 1 A DC |
| 直流工作电压 | 125 V DC |
| 直流电工作电流 | 200 mA DC |
| 绝缘类型 | 该产品在主电路和辅助电路之间具有双重/增强型绝缘。 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² (不带冷压头) |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.6 mm |
| 高度 | 109.1 mm |
| 深度 | 71.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 浅灰 (RAL 7035) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 额定电压 UN | 277 V AC ±10 % (TN-S) |
| 277 V AC ±10 % (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 385 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PE) | 385 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 305 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A (25 mm²) |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 154 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 50 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.8 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.8 kV (In时) |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In时) |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In时) |
| UT下的TOV动作(L-N) | 403 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 530 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 1505 V AC (200 ms/耐受模式) |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20C (已安装) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 385 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-G) | 385 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(N-G) | 305 V AC |
| 短路电流等级 (SCCR) | 200 kA |
| 电压保护水平VPR(L-N) | 1500 V |
| 电压保护水平VPR (L-G) | 1500 V |
| 电压保护水平VPR(N-G) | 900 V |
| 额定放电电流 In | 20 kA |
| 每相最大电涌电流 | 1x 50 kA (IEEE C62.73) |
| 保护通道 | L-L |
| L-G | |
| N-G | |
| 额定电压 | 277 V AC |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| SPD型号 | 1 |
| UL指示器/遥信 | |
| 工作电压 | 250 V AC |
| 直流工作电压 | 30 V DC |
| 交流工作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 直流工作电流 | 1 A DC |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 + A11:2018 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1790772 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL138U |
| 产品关键代码 | CL138U |
| GTIN | 4067923410084 |
| 单件重量(含包装) | 269 g |
| 单件重量(不含包装) | 244 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (CAS编号: 552-30-7) |
适配产品
优势
通用型电涌保护器 (SPD) 符合UL列名1类和IEC 2类:适用于北美所有长点的电源系统配置和电源电压
使用可更换的电涌保护器--插拔件,减小维护工作量
通过本地光学绿色/红色状态指示灯清晰显示状态,插拔式遥信有利于方便快捷地安装
全面的数字化数据可以实现简便规划
防误接和防触电保护,确保安装安全