TTC-6P-2X2-24-PT-I
-
电涌保护器
1334595
电涌保护器,包括保护插头和底座元件,内置状态指示灯,用于两个2线制浮地信号回路,例如两个0(4) ... 20 mA电流回路,HART兼容。
产品详情
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
产品系列 | TERMITRAB complete |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 24 V DC |
24 V AC |
连接方式 | 直插式连接 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
高度 | 125 mm |
深度 | 100 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PBT |
外壳材料 | PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 36 V DC |
26 V AC | |
额定电流 | 300 mA (40 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
残流IPE | ≤ 5 µA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 8 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 1 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 15 kA |
输出电压限值1kV/µs(线-线) | ≤ 50 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 55 V (C3 - 25 A) | |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 950 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 850 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | > 900 kHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 2 nF |
每条路径的电阻 | 3.3 Ω ±20 % |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
需要的最大备用保险丝 | 315 mA (FF) |
冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 25 ms |
附加技术数据 | |
最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
订货号 | 1334595 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL2162 |
产品关键代码 | CL2162 |
GTIN | 4063151633554 |
单件重量(含包装) | 50.3 g |
单件重量(不含包装) | 32.62 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 61079a7b-9210-4fc9-8a0e-831a4b6cc6b3 |
适配产品
-
ZBF 6 CUS - 快速标记条,扁平型 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
TTC-6-FMRS-PT - 遥信设置 2907811
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
TTC-6P-2X2-24-I-P - 电涌保护器--插拔件 1362694
优势
高效利用空间:适合4线制应用的最窄型可插拔电涌保护解决方案
轻松实现功能监控:现场监控或可通过遥信监控,配备光学监控,无需额外工作量
服务维修不会影响信号:更换电涌保护模块时不会影响测量信号
灵活选择:直插式连接技术或螺钉连接方式