TTC-6P-1X2-F-12DC-UT-I
-
电涌保护器
2908196
电涌保护,包括保护插头和底座元件,内置状态指示灯,用于2导线浮地信号回路。通过气体放电管间接接地。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
| 产品系列 | TERMITRAB complete |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 每模块的线对 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 12 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 100 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 12 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| 额定电流 | 600 mA (56 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 100 µA |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-线芯) | 0.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 0.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 220 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 350 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1.3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) | |
| 电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 30 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 420 kHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 5.2 nF |
| 每条路径的电阻 | 1.65 Ω ±20 % |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 需要的最大备用保险丝 | 630 mA (FF) |
| 冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| 脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 700 ms |
| 脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 30 ms |
| 附加技术数据 | |
| 最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
| 订货号 | 2908196 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL2161 |
| 产品关键代码 | CL2161 |
| GTIN | 4055626282817 |
| 单件重量(含包装) | 46.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 46.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 53ba9100-260e-4e4f-ab4f-1863d1cd27ea |
适配产品
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - 遥信设置 2907810
-
TTC-6-FC-UT - 保险丝支架 1054762
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
-
TTC-6P-1X2-12DC-I-P - 电涌保护器--插拔件 2907839
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响