TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I
-
电涌保护器
2906721
电涌保护,内置状态指示灯和刀闸分断,用于带公共参考电位的三条信号线缆。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用垂直刀闸分断,可轻松断开信号回路以进行维护作业