TTC-6-1X2-TELE-PT - 电涌保护器
1077106

模拟和数字电信接口的电涌保护(VDSL最高300 Mbps,G.fast最高1.5 Gbps)。内置过载保护(电源交叉)。

产品详情









适配产品



优势

模拟和数字(DSL)电信接口,最高可达300 Mbps或者使用G.fast可达1.5 Gbps
总宽度仅6.2 mm,节省空间,经济实惠
采用插拔式连接技术,可以快速免工具安装电涌保护器
带集成短路机构和电子限流器时过载(电源交叉)情况下的安全行为
由德国电信进行的测试证明了与VDSL、vectoring VDSL、super-vectoring VDSL (SVVDSL)和G.fast的兼容性